Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc pure ATA163079010

EAN
4012740865043
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    16 mm
  • Largeur
    30 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond, Couvercle
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024