ATA163059016

Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc
EAN
4012740017060
Quantité
1
Prix*
3,94 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Modèle
    • Traitement antibactérien
      • Non
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 16 mm
    • Longueur
      • 58 mm
    • Largeur de goulotte
      • 32 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP40
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
      • IK07
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -5…60 °C
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…60 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ATA163059016 41 KBPDFTélécharger
Licence produit pour ATA163059016 1 MBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour ATA163059016 589 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021