Moulure ATA 16x30 BP L=2,10m 1cloison ATA163019010

EAN
4012740864992
Conditionnement
50 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour goulotte d'angle 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 16 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    16 mm
  • Largeur
    32 mm
  • Longueur
    2 100 mm
  • Section intérieure / utile
    420 - 420 mm²
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    2
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 65 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    1
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protection
    Non
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024