ATA125919016

Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc signalisation
EAN
4012740019026
Quantité
1
Prix*
9,27 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 34 mm
    • Hauteur produit installé
      • 132 mm
    • Largeur produit installé
      • 77 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP40
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
      • nicht schlagfest
  • Identification
    • Mots clés
      • accessoire moulure ; support d'appareillage ; boitier d'appareillage
Documentations
Licence produit pour ATA125919016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA125919016 41 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour ATA125919016 589 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021