ATA125499016

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50 blanc signalisation
EAN
4012740016995
Quantité
1
Prix*
17,58 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 32 mm
    • Hauteur produit installé
      • 121 mm
    • Largeur produit installé
      • 128 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      •  PC-ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Identification
    • Mots clés
      • accessoire moulure ; support d'appareillage ; boitier d'appareillage
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ATA125499016 589 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA125499016 41 KBPDFTélécharger
Licence produit pour ATA125499016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021