ATA125499010

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50, blanc paloma
EAN
4012740208833
Quantité du produit
1
Prix*
15,94 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé32 mm
Hauteur produit installé121 mm
Largeur produit installé128 mm
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matière PC-ABS
Groupe de matériauplastique
Standards
HomologationsEN50085-2-1
Sécurité
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
41 kopdfDownload
590 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020