ATA125089016

Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc signalisation
EAN
4012740016964
Quantité
1
Prix*
5,81 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 13 mm
    • Longueur
      • 102 mm
    • Largeur de goulotte
      • 52 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ATA125089016 589 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA125089016 41 KBPDFTélécharger
Licence produit pour ATA125089016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021