ATA123399016

Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc signalisation
EAN
4012740016858
Quantité
1
Prix*
5,45 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 30 mm
    • Hauteur produit installé
      • 97 mm
    • Largeur produit installé
      • 62 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Identification
    • Mots clés
      • accessoire moulure
      • support d'appareillage
      • boitier d'appareillage
Documentations
Licence produit pour ATA123399016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA123399016 41 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour ATA123399016 589 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021