Support appareillage saillie Profil 2 pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc pure ATA123299010

EAN
4012740864619
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    99 mm
  • Largeur
    66 mm
  • Profondeur
    29 mm
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Mat
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Related Series
    ATA 12x30, ATA 16x30
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024