ATA123058014

Angle plat pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
EAN
4012740864671
Quantité
1
Prix*
2,33 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      12 mm
    • Longueur
      58 mm
    • Largeur de goulotte
      30 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      Non
  • Matières
    • Couleur
      marron
    • Couleur RAL
      RAL 8014 - Brun sépia
    • Matière
      ABS
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Oui
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ATA123058014 41 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour ATA123058014 589 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020