ATA122068014

Embout pour moulure ATHEA12x20mm en marron
EAN
4012740864466
Quantité
1
Prix*
1,35 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 12 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Matières
    • Couleur
      • marron
    • Couleur RAL
      • RAL 8014 - Brun sépia
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ATA122068014 589 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA122068014 41 KBPDFTélécharger
Licence produit pour ATA122068014 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021