Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | clipsé |
Dimensions | |
Hauteur de goulotte | 12 mm |
Longueur | 50 mm |
Largeur de goulotte | 20 mm |
Porte, couvercle | |
Couvercle avec joint | Non |
Matières | |
Couleur | marron |
Couleur RAL | RAL 8014 - Brun sépia |
Matière | ABS |
Type de traitement de surface | non traitée |
Configuration | |
Plage angulaire | 90 ° |
Accessoires inclus | |
Configuration de la pièce de forme | Moulé |
Standards | |
Homologations | EN50085-2-1 |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ