ATA122019016

Moulure ATA 12x20 blanc signalisation L=2,10m 1cloison
EAN
4012740016643
Quantité
1
Prix*
2,44 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • bottom punched
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 13 mm
    • Longueur
      • 2100 mm
    • Largeur de goulotte
      • 24 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 1
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 0
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
      • prémonté
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Câble
    • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
      • 14
    • Section intérieure / utile
      • 240 mm²
    • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
      • 10
  • Equipement
    • Nombre de cloisons fixes
      • 1
    • Nombre de cloisons clipsables
      • 0
    • Nombre de compartiments
      • 2
    • Nombre d'agrafes par mètre
      • 2
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP40
    • Résistance au choc
      • IK07
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -5…65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ATA122019016 589 KBPDFTélécharger
Licence produit pour ATA122019016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA122019016 41 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021