ATA122019010

Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison
EAN
4012740864312
Quantité
1
Prix*
2,44 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      bottom punched
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      13 mm
    • Longueur
      2100 mm
    • Largeur de goulotte
      24 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      1
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      0
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
      prémonté
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      Sans poinçonnage de base
  • Câble
    • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
      14
    • Section intérieure / utile
      240 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons fixes
      1
    • Nombre de compartiments
      2
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
  • Identification
    • Mots clés
      moulure ; moulure 12x20 ; avec cloison ; 2 compartiments
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ATA122019010 41 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour ATA122019010 589 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020