Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-25A 30mA type AC ADC725F

EAN
3250611062578
Conditionnement
1 Pièce
257,99 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Indice de protection IP
    IP20
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,10 - 2,10 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,10 - 2,10 Nm
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    240 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 - 240 V
  • Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné à -25°C
    28,20 A
  • Courant assigné à -20°C
    27,90 A
  • Courant assigné à -15°C
    27,60 A
  • Courant assigné à -10°C
    27,40 A
  • Courant assigné à -5°C
    27,10 A
  • Courant assigné à 0°C
    26,80 A
  • Courant assigné à 5°C
    26,50 A
  • Courant assigné à 10°C
    26,20 A
  • Courant assigné à 15°C
    25,90 A
  • Courant assigné à 20°C
    25,60 A
  • Courant assigné à 25°C
    25,30 A
  • Courant assigné à 30°C
    25 A
  • Courant assigné à 35°C
    24,80 A
  • Courant assigné à 40°C
    24,50 A
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0,90
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0,85
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1,13 - 1,45 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    3 kA
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9,30 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2 000 m
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Température de service
    -25 - 40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    2 000
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,10 - 2,10 Nm
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profondeur
    68 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024