Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA type AC ADC716F

EAN
3250611062554
Conditionnement
1 pièce
Prix
253,70 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Indice de protection IP
    IP2X
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,10 - 2,10 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,10 - 2,10 Nm
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Tension Electrique
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    240 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 - 240 V
  • Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné à -25°C
    18,50 A
  • Courant assigné à -20°C
    18,30 A
  • Courant assigné à -15°C
    18,10 A
  • Courant assigné à -10°C
    17,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    17,70 A
  • Courant assigné à 0°C
    17,40 A
  • Courant assigné à 5°C
    17,20 A
  • Courant assigné à 10°C
    17 A
  • Courant assigné à 15°C
    16,70 A
  • Courant assigné à 20°C
    16,50 A
  • Courant assigné à 25°C
    16,20 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15,80 A
  • Courant assigné à 40°C
    15,60 A
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0,90
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0,85
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1,13 - 1,45 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    3 kA
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5,20 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2 000 m
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Température de service
    -25 - 40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    2 000
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,10 - 2,10 Nm
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profondeur
    68 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image ADC716F | Hager France

    Image produit ADC716F

  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-12-06

    PDF
    224,68 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024