A099C

Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
EAN
3250610662205
Quantité du produit
10
Prix*
67,37 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé1500 mm
Hauteur produit installé1.5 mm
Longueur250 mm
Largeur produit installé25 mm
Largeur de languette7.5 mm
Epaisseur matière1.5 mm
Matières
Couleuraucune
Matièreacier
Type de traitement de surfacegalvanise à chaud
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020