95593

    Cache bornes
    EAN
    3542220955939
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Compatibilité
      • Compatible avec
        238xx
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        100x54x60
    • Equipement
      • Sans contact
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        70 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020