![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Batterie secondaire, 3.6 volts 908-21X
EAN
3599435008790
Conditionnement
1 Pièce
Prix
12,58 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité0,70 Ah
Tension
-
Tension nominale3,60 - 3,60 V
Dimensions
Documents
-
Image produit
-
Promotional
Sepio, la nouvelle alarme Hager
Promotional fr-FR 2024-01-17
URL
Plus de documentation