TS Sens 3p conf, th bus int, b pl, pers • 75643130 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso
            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso
            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso
            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso

            TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso

            75643130

            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso
            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso
            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso
            75643130 - TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso

            TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso 75643130

            EAN
            4011334384007
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Ce produit n'est plus en vente
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Documents
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires indispensables

            Previous
            Previous
            TGA200
            TGA200
            Alimentation 24V DC 1A
            221,07 € HT/ Pièce
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            TXA114
            TXA114
            Alimentation Bus 1x30V TBTS + 1x24V
            506,10 € HT/ Pièce
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Complétez votre système

            Caractéristiques techniques

            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Encastré
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 45 °C
            Fonc­tions
            • Avec ther­mo­stat d´am­biance
              Oui
            Puis­sance
            • Courant absorbé
              23 mA
            Dimen­sions
            • Profon­deur de montage
              24,20 mm
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              27 mm
            • Hauteur
              160 mm
            • Largeur
              86 mm
            • Profon­deur
              37,70 mm
            Equi­pe­ment
            • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
              8
            Commandes et indi­ca­teurs
            • Avec affi­chage LED
              Oui
            Matière
            • Couleur
              Blanc polaire
            • Code RAL
              9010
            • Matière
              Verre
            • Fini­tion
              Brillant
            Acces­soires
            • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
              Non
            Ecran
            • Avec écran d'af­fi­chage
              Oui
            Textes
            • Func­tion
              Pour fonc­tions de commu­ta­tion, varia­tion, store, régu­la­teur de tempé­ra­ture, Avec fonc­tion protec­tion de vanne
            • Mode de montage
              Pour montage vertical
            • Mode de fonc­tion­ne­ment
              Modes de fonc­tion­ne­ment du régu­la­teur : confort, stand-by, nuit et protec­tion anti­gel/­sur­chAuffe
            • Tempé­ra­ture
              Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes ou objet de commu­ni­ca­tion externe
            • Tension
              Fonc­tion­ne­ment sur la sortie sans étran­gle­ment de l'ali­men­ta­tion KNX possible (res­pecter le courant absorbé), Alimen­ta­tion distincte requise

            Documents

            • Image produit

              Image 75643130 | Hager France

              Image produit 75643130

            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of Conformity | Hager France

              Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité International 2021-08-24

              PDF
              281,74 kB
              Image Declaration of Conformity | Hager France

              Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité International 2021-08-24

              PDF
              278,28 kB
            Plus de documentation
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025