61122

    Telecommande telephonique modulaire 3 canaux
    EAN
    3542220611224
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    Principales caractéristiques électriques
    Tension assignée d'emploi Ue220 / 230 / 240 V
    Fréquence assignée50;60 Hz
    Plus de caractéristiques

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020