59021

    Régulateur de charge pour plancher chauffant direct ou à accumulation
    EAN
    3542220590215
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        6 mm
      • Hauteur produit installé
        88 mm
      • Largeur produit installé
        54 mm
    • Mesures
      • Température de consigne réduit
        abaissement de 4°C
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +10% / -15%
    • Connexion
      • Section de raccordement
        1 / 4mm²
      • Type de contact
        1F
    • Configuration
      • Base de temps
        30 secondes à 10 minutes
    • Equipement
      • Nombre de consignes
        3
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Température de consigne protection antigel dérogation
        8 °C
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        80 °C
    • Température
      • Limiteur de température de dalle
        10/40 °C
      • Variation de température
        0/40 K
      • Température extérieur d'arrêt du chauffage
        25 °C
        5 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020