56572

Thermostat ambiance programmable analogique chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V
EAN
3542220565725
Quantité
1
Prix*
255,15 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Modèle
    • Différentiel statique
      0,3°C
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
  • Mesures
    • Plage de réglage de la consigne
      6/30 °C
  • Connexion
    • Type de contact
      1 inverseur
  • Configuration
    • Finesse de programmation
      1 h
  • Equipement
    • Nombre de consignes
      2
    • Réserve de marche
      15 jours
    • Été/hiver
      Non
  • Utilisation
    • Cycle
      hebdomadaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
Documentations
Notice d'instruction pour 56572 10297 kopdfDownload
Gestion du chauffage 2247 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions éco-efficaces Hager 1714 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020