56505

    Thermostat d'ambiance programmable digital 230V sur 7 jours et sonde déportée
    EAN
    3542220565053
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Modèle
      • Différentiel statique
        0,3°C
    • Mesures
      • Température de consigne réduit
        10 / 60 °C
      • Plage de réglage de la consigne
        10/60 °C
    • Matières
      • Transparent
        Non
    • Connexion
      • Type de contact
        phase coupée
    • Configuration
      • Température de consigne confort
        10/60 °C
    • Equipement
      • Type d'horloge thermostat
        digital
      • Nombre de consignes
        3
    • Utilisation
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Température de consigne protection antigel dérogation
        10 °C
      • Sans halogène
        Non

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020