56464

Kit thermostat d'ambiance programmable digital radio sur 24h et récepteur mural
EAN
3542220564643
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3542220564643
Statut des ventes5F
Classe Ecodesign4
Finesse de programmation30 mn
Fréquence de transmission433 MHz
Portée maxi75m
Mode de fixationen saillie
Différentiel statique0,3°C
Plage de réglage de la consigne5/30 °C
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Cyclejournalier
Type de contact1 inverseur
Nbre- type de piles pour l'alimentation2 x 1,5V LR6
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020