56454

    Thermostat d'ambiance programmable digital radio sur 24 heures
    EAN
    3542220564544
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Modèle
      • Différentiel statique
        0,3°C
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        433 MHz
    • Mesures
      • Plage de réglage de la consigne
        5/30 °C
    • Portée
      • Portée maxi
        75m
    • Batterie
      • Nbre- type de piles pour l'alimentation
        2 x 1,5V LR6
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        30 mn
      • Type de programmation
        3 programmes pré-enregistrés + 1 programme libre
    • Equipement
      • Nombre de consignes
        3
    • Utilisation
      • Cycle
        journalier
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        ± 1 s ; 24h

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020