56124

Thermostat d'ambiance programmable digital 2 fils sur 24 heures
EAN
3542220561246
Quantité
1
Prix*
132,11 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Modèle
Différentiel statique0,3°C
Mesures
Plage de réglage de la consigne5/30 °C
Batterie
Nbre- type de piles pour l'alimentation2 x 1,5V LR6
Connexion
Type de contact1 inverseur
Configuration
Finesse de programmation30 mn
Equipement
Nombre de consignes3
Utilisation
Cyclejournalier
Conditions d'utilisation
Précision de marche± 1 s ; 24h
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020