54488

    Thermostat pour locaux humides avec contact inverseur
    EAN
    3542220544881
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Modèle
      • Différentiel statique
        2°C
    • Commandes & indicateurs
      • Voyant lumineux
        oui
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Mesures
      • Plage de réglage de la consigne
        0/40 °C
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +/- 10%
    • Connexion
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Equipement
      • Commutateur marche/arrêt
        Non
      • Type de thermostat
        membrane
    • Utilisation
      • Mode de régulation
        tout ou rien
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP54

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020