54183

Thermostat d'ambiance à membrane multi-tensions avec contact à fermeture
EAN
3542220541835
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationen saillie
Modèle
Différentiel statique<1°C
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Mesures
Plage de réglage de la consigne8/30 °C
Alimentation
Tension d'alimentation12, 24, 48 ou 230V
Connexion
Type de contact1F
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Type de thermostatmembrane
Utilisation
Mode de régulationtout ou rien
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020