Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (détect de passage+récepteur) 53626

EAN
3542220536268
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0 - 45 °C
Dimensions
  • Hauteur
    1 000 mm
  • Largeur
    0
  • Profondeur
    0

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024