53613

Récepteur carillon prise gigogne 230V 10 mélodies+flash
EAN
3542220536138
Quantité
1
Prix*
98,85 € HT/pièce*
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
  • Connectivité
    • Modulation AM / FM
      AM
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      140x70x80cm
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      433 MHz
  • Equipement
    • Nombre de mélodies
      10
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
Documentations
Notice d'instruction pour 53613 9125 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020