53320

    Récepteur prise gigogne Sanfil 1 canal contact F 1000W incand.
    EAN
    3542220533205
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Connectivité
      • Modulation AM / FM
        • AM
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        • 50 Hz
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        • 40 MHz
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP30
      • Classe de protection
        • classe II
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • -10…60 °C
      • Température de stockage/transport
        • -20…70 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021