53034

    Emetteur mobile intérieur Sanfil 2 canaux 4 boutons poussoirs
    EAN
    3542220530341
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de touches
        4
    • Connectivité
      • Modulation AM / FM
        AM
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        51 x 18 x 110 mm
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        40 MHz
    • Portée
      • Portée maxi
        50m
    • Batterie
      • Autonomie batterie
        7000 appuis
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020