52541

Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 200° noir
EAN
3542220525415
Quantité
1
Prix*
131,64 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • en saillie
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      • 50 Hz
  • Puissance
    • Puissance éclairage halogène 230V
      • 0 / 500 W
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      • 230V +10% / -15%
  • Détection
    • Angle de détection
      • 200 °
  • Matières
    • Couleur
      • noir
  • Gestion de l'éclairage
    • Plage de mesure de luminosité
      • 5 / 2000 Lux
  • Connexion
    • Type de bornier
      • 1 à 1,5 mm²
  • Configuration
    • Plage de temporisation
      • 5s...5min
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP55
    • Classe de protection
      • classe I
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -20…50 °C
    • Température de stockage/transport
      • -20…60 °C
  • Identification
    • Mots clés
      • projecteur ; étanche ; détecteur ; noir ; halogène
Documentations
Notice d'instruction pour 52541 2 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021