52373

Détecteur infrarouge plafond semi-encastré 360° alu
EAN
3542220523732
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Fonctions
    • Commutateur de sélection
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Dimensions
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Puissance
    • Puissance éclairage halogène 230V
      500 W
    • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
      1000 W
    • Puissance éclairage incandescent
      1000 W
    • Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie
      500 VA
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230 V
  • Détection
    • Angle de détection
      360 °
    • Champs de détection diamètres sur le plancher
      6 m
  • Configuration
    • Plage de temporisation
      5s ; 15min
  • Equipement
    • temporisation au déclenchement autoadaptif
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP21
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 52373 55 KBpdfDownload
9026 kopdfDownload
10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020