52223

Détecteur infrarouge évolué mural 220° brun
EAN
3542220522230
Quantité du produit
1
Prix*
90,80 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Hauteur produit installé2.5 m
Puissance
Puissance éclairage incandescent2300 W
Alimentation
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Détection
Distance de détection latérale10 m
Angle de détection220 °
Matières
Couleurbrun
Gestion de l'éclairage
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Connexion
Type de bornierquick connect
Type de contactlibre de potentiel
Configuration
Plage de temporisation5s à 30 min
Equipement
Réglage par télécommande52900
Sécurité
Indice de protection IPIP55
Plus de caractéristiques
Documentations
462 kopdfDownload
185 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019