52207

    Détecteur de passage infrarouge 90° supplémentaire
    EAN
    3542220522070
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Fonctions
      • Commutateur de sélection
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        8V AC (par transformateur 230V / 8V)
    • Détection
      • Angle de détection
        90 °
    • Matières
      • Couleur
        blanc
    • Installation, montage
      • Type de montage
        saillie
    • Equipement
      • temporisation au déclenchement autoadaptif
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020