52205

Pack détecteur de passage à barrière infrarouge 4m avec carillon
EAN
3542220522056
Quantité du produit
1
Prix*
327,45 € HT/pièce*
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Alimentation
Tension d'alimentation8V AC (par transformateur 230V ; 8V)
Détection
Angle de détection90 °
Matières
Couleurblanc
Installation, montage
Type de montagesaillie
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019