52046

    Kit détecteur infrarouge mural radio 140° blanc et récepteur saillie étanche
    EAN
    3542220520465
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Connectivité
      • Modulation AM / FM
        AM
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        40 MHz
    • Portée
      • Portée maxi
        50m
    • Alimentation
      • Alimentation du récepteur
        230V
      • Alimentation de l'émetteur
        1 pile 9V LR61
    • Détection
      • Angle de détection
        140 °
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP55
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -10/60 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020