52044

    Détecteur infrarouge mural 200° noir
    EAN
    3542220520441
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Fonctions
      • Commutateur de sélection
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Puissance
      • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
        1200 VA
      • Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie
        500 VA
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230V +10% / -15%
    • Détection
      • Angle de détection
        200 °
    • Matières
      • Couleur
        noir
    • Installation, montage
      • Type de montage
        saillie
    • Connexion
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1O
    • Configuration
      • Plage de temporisation
        5s...5min
    • Equipement
      • temporisation au déclenchement autoadaptif
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP55
      • Classe de protection
        classe II
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/60 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020