52043

Détecteur infrarouge mural 140° noir
EAN
3542220520434
Quantité
1
Prix*
40,38 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Fonctions
Commutateur de sélectionNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Alimentation
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Détection
Angle de détection140 °
Matières
Couleurnoir
Gestion de l'éclairage
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Configuration
Plage de temporisation5s...5min
Equipement
temporisation au déclenchement autoadaptifNon
Sécurité
Indice de protection IPIP55
Classe de protectionclasse II
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020