5006

    Prise de courant programmable 24h
    EAN
    3542220050061
    Quantité
    12
    Ce produit n'est plus en vente
    • Dimensions
      • Hauteur produit installé
        135 mm
      • Dimensions (LLxllxhh)
        135 x 70 x 90
    • Connexion
      • Type de contact
        1F
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        15 mn
      • Type de programmateur
        analogique
    • Utilisation
      • Cycle
        journalier
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020