49606

Interface fil pilote / radio 3 zones
EAN
3542220496067
Quantité
1
Prix*
143,37 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)294 x 85 x 40 mm
Fréquence
Fréquence de transmission433 MHz
Puissance
Puissance consommée4 VA
Portée
Portée maxi75m
Equipement
Nombre de zone de programmation3
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020