49321

Indicateur de consommation électrique pour compteur électronique 230V
EAN
3542220493219
Quantité du produit
1
Prix*
190,69 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles2 P
Type de pôles1P+N
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
Courant de fonctionnement0.2 / 90 A
I max du circuit de mesure90 A
Dimensions
Largeur produit installé54 mm
Longueur
Longueur maximale câble affichage à distance100 m
Puissance
Puissance consommée10 VA
Puissance dissipée totale sous IN10 W
Alimentation
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble rigide1 ; 4mm²
Branchementraccordement via un tore
Type de bornier1 à 4 mm²
Utilisation
Rapport de transformation1 ; 1850
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
1332 kopdfDownload
456 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019