Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | rail DIN |
Principales caractéristiques électriques | |
Fréquence assignée | 50 Hz |
Longueur | |
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur | 50m |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 230V +10% ; -15% |
Gestion de l'éclairage | |
Plage de mesure de luminosité | 5 / 20000 Lux |
Connexion | |
Nombre de contacts | 1 |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP54 |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download | |
Les solutions RT2012 | 10606 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ