4610

Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule à encastrer
EAN
3542220046101
Quantité du produit
1
Prix*
171,87 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Dimensions
Profondeur produit installé65 mm
Longueur65 mm
Largeur produit installé54 mm
Longueur
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Alimentation
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Gestion de l'éclairage
Plage de mesure de luminosité0 / 2000 Lux
Connexion
Section de raccordement en câble souple4mm²
Section de raccordement en câble rigidemax. 4mm²
Nombre de contacts1
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
Sécurité
Indice de protection IPIP54
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/60 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
684 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020