4001

    Inter crépusculaire électronique 1 voie prog sur 7 jours avec cellule saillie
    EAN
    3542220040017
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Commandes & indicateurs
      • Contact à poussoir de présence
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        16 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        65 mm
      • Largeur produit installé
        54 mm
    • Fréquence
      • Plage de fréquence
        50 Hz
    • Longueur
      • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
        50m
    • Puissance
      • Puissance éclairage incandescent
        0 W
        2000 W
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230 V
    • Gestion de l'éclairage
      • Plage de mesure de luminosité
        2000 Lux
        5 Lux
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        max. 4mm²
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        1 mn
    • Equipement
      • Réserve de marche
        3 ans
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP54
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        60 °C
        -20 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020