30305

    Programmateur digital radio 2 zones sur 7 jours
    EAN
    3542220303051
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        433 MHz
    • Portée
      • Portée maxi
        75m
    • Batterie
      • Nbre- type de piles pour l'alimentation
        2 x 1,5V LR6
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        30 mn
    • Equipement
      • Nombre de zone de programmation
        2
    • Utilisation
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        ± 1 s / 24h
      • Température de stockage
        -20/70 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020