25800

Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact à ouverture + voyant 230V
EAN
3542220258009
Quantité
1
Prix*
51,07 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
    • Exécution technique
  • Modèle
    • Différentiel statique
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Mesures
    • Plage de réglage de la consigne
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      • 230 V
  • Installation, montage
    • Type de montage
  • Connexion
    • Type de contact
  • Equipement
    • Type d'afficheur
    • Type d'horloge thermostat
      • analogique
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Type de thermostat
    • Type de capteur
  • Utilisation
    • Mode de régulation
    • Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
    • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
  • Identification
    • Classe Ecodesign
      • 1
    • Gamme design principale
    • Classe d'efficacité énergétique
Documentations
Notice d'instruction pour 25800 1 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour 25800 567 KBpdfDownload
Gestion du chauffage 2247 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions éco-efficaces Hager 1714 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020