25231

    Thermostat modulaire avec sonde séparée, 3 niveaux de température programmables,
    EAN
    3542220252311
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Modèle
      • Différentiel statique
        0,5°C / 1°C / 2°C
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        220 V
        230 V
        240 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Tension
      • Tension circuit de commande en CA
        230 V
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        8 A
    • Connexion
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Configuration
      • Température de consigne confort
        5/30 °C
    • Equipement
      • Commutateur marche/arrêt
        Non
    Documentations
    Notice d'instruction pour 25231 1 MBpdfDownload
    Profil Environnemental Produit pour 25231 468 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020